??
Výběr CAD modelu
K0739.1212024X150
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0739 - stavěcí nohy z oceli nebo nerezové oceli
Kusovník
K0739.1212024X150
BESTKIPP
Objednací číslo
K0739.1212024X150
W
úhelníky
°
MATERIAL
Materiál
Nerezová ocel
FORM
Provedení
A
A
Vzdálenost
0 mm
D
Průměr
120 mm
D1
Závit
M24
H
Výška
32 mm
H1
Výška
194 mm
H2
Výška
44.0 mm
SW
Otvor klíče
20 mm
SW1
-
L
Délka
150 mm
BELASTUNG
Zatížitelnost max. kN
30.0 kN
GEW
Hmotnost cca
1.2900 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245228720
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions